- Produtos
- Cabos e conectores
- Jumper
- Jumper
- E11229
Jumper
E11229
VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS
Jumper
E11229
VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E11230 Comparação de produtos: E11229 / E11230 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Característica especial | sem halogênio |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Materiais | PUR |
---|---|
Material do invólucro | PUR |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 3 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm² |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |