- Produtos
- E11217
caixa separadora
E11217
ZDO8F04HMSS0005H10
caixa separadora
E11217
ZDO8F04HMSS0005H10
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 2 |
Capacidade de carga total [A] | 6 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 795,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 21 x 26 x 145 | ||||||||
Materiais | PBT-GF20; latão niquelado | ||||||||
Material do invólucro | PBT-GF 20 / latão, niquelado | ||||||||
Quantidade de slots do distribuidor central | 8 | ||||||||
Versão do conector | M8 | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - slot
Conexão | Conexão: 8 x M8; codificação: A; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado |
---|