- Produtos
- E11166
Suporte de fixação com curso fixo
E11166
Fixing/M18/basic/MS/end stop
Suporte de fixação com curso fixo
E11166
Fixing/M18/basic/MS/end stop
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Modelo | com porca serrilhada, com batente fixo |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 0,08 |
---|---|
Instrução de instalação | Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional) |
Dimensões [mm] | M22 x 1 |
Designação da rosca | M22 x 1 |
Diâmetro interno [mm] | 18 |
Materiais | latão revestido com bronze branco |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|