- Produtos
- E11143
Cabo de conexão com conector
E11143
ASTGH050MSS0010H05
Cabo de conexão com conector
E11143
ASTGH050MSS0010H05
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Característica especial | sem halogênio |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |
---|