- Produtos
- E11129
Cabo de conexão com soquete
E11129
ADOAF030MSS0005X03
Cabo de conexão com soquete
E11129
ADOAF030MSS0005X03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E11239 Comparação de produtos: E11129 / E11239 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | PBT; PA |
---|---|
Material do invólucro | PBT / PA |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo: PBT / PA; Bloqueio: latão, niquelado |
---|