- Produtos
- E11089
Cabo de conexão com soquete
E11089
ADOAF030VAS0005E03
Cabo de conexão com soquete
E11089
ADOAF030VAS0005E03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
---|