- Produtos
- E11052
Cabos de conexão com conector de válvula
E11052
AVDAC031--S0005A03
Cabos de conexão com conector de válvula
E11052
AVDAC031--S0005A03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Proteção contra sobretensão | sim; (VDR) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | PUR |
---|---|
Material do invólucro | PUR |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x válvula da forma de construção C conforme DIN, angular (90º); Corpo: PUR |
---|