- Produtos
- E11016
Cabo de conexão com soquete
E11016
ADOAK120MSS0014B12
Cabo de conexão com soquete
E11016
ADOAK120MSS0014B12
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 51 x 26 x 58 |
---|---|
Materiais | latão niquelado |
Material do invólucro | latão, niquelado |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 14 m, PUR, preto, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm² |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M23, angular (90º); Corpo: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado |
---|