- Produtos
- E10923
Jumper
E10923
VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS
Jumper
E10923
VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E11324 Comparação de produtos: E10923 / E11324 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Característica especial | sem halogênio |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | TPU |
---|---|
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,3 m, TPU, sem halogênio; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |