- Produtos
- E10922
caixa separadora
E10922
ZDO8F039MSS0010A10
caixa separadora
E10922
ZDO8F039MSS0010A10
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 2 |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -15...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | TPU |
---|---|
Material do invólucro | TPU |
Quantidade de slots do distribuidor central | 8 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 10 m, PUR / PVC, sem halogênio, preto, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm² |
conexão elétrica - slot
Conexão | Conexão: 8 x M8; codificação: A; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |
---|