- Produtos
- E10920
caixa separadora
E10920
ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS
caixa separadora
E10920
ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: EBC050 Comparação de produtos: E10920 / EBC050 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 2 |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -15...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Quantidade de slots do distribuidor central | 4 |
---|---|
Versão do conector | M8 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Conexão
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |
---|
conexão elétrica - slot
Conexão: 4 x M8; codificação: A; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |