- Produtos
- E10916
Cabo de conexão com soquete
E10916
ADOGH040SCS0005I04
Cabo de conexão com soquete
E10916
ADOGH040SCS0005I04
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, revestimento anti-adesivo |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,8 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |
---|