- Produtos
- E10899
Cabo de conexão com soquete
E10899
ADOGH040VAS0025E04
Cabo de conexão com soquete
E10899
ADOGH040VAS0025E04
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: EVT003 Comparação de produtos: E10899 / EVT003 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Proteção | IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 46 |
---|---|
Materiais | PVC |
Material do invólucro | PVC |
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 25 m, PVC, laranja, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |
---|