- Produtos
- E10895
Cabo de conexão com soquete
E10895
ADOGK120MSS0005A
Cabo de conexão com soquete
E10895
ADOGK120MSS0005A
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 26 x 26 x 49 |
---|---|
Materiais | latão niquelado |
Material do invólucro | latão, niquelado |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado |
---|