- Produtos
- E10861
Cabo de conexão com soquete
E10861
ADOAF040MSS0002E04
Cabo de conexão com soquete
E10861
ADOAF040MSS0002E04
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E11220 Comparação de produtos: E10861 / E11220 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67; (se parafusado) |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 16 x 8 x 26 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |
---|