- Produtos
- E10851
Cabo de conexão com soquete
E10851
ADOAA030VAS0005E03
Cabo de conexão com soquete
E10851
ADOAA030VAS0005E03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiais | PVC |
Material do invólucro | PVC |
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PVC, amarelo, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x 1/2", angular (90º); codificação: C; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado |
---|