- Produtos
- E10846
Cabos de conexão com conector de válvula
E10846
VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN
Cabos de conexão com conector de válvula
E10846
VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Área de aplicação
Aplicação | NAMUR |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 15 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 30 x 15 x 39 |
---|---|
Materiais | TPU; PUR |
Material do invólucro | TPU / PUR |
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,3 m, PVC, azul, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x válvula da forma de construção C conforme DIN, angular (90º); Corpo: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |