- Produtos
- E10835
conector do adaptador
E10835
ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)
conector do adaptador
E10835
ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E10411 Comparação de produtos: E10835 / E10411 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Rosca de instalação | PG 9 |
---|---|
Materiais | latão niquelado |
Material do invólucro | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: latão, niquelado |
---|