- Produtos
- E10831
Jumper
E10831
VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS
Jumper
E10831
VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: EVC023 Comparação de produtos: E10831 / EVC023 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | TPU |
---|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
---|