- Produtos
- E10815
Jumper
E10815
VDOGH040MSS00,2A03STGX030
Jumper
E10815
VDOGH040MSS00,2A03STGX030
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...55 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Dados mecânicos
Materiais | TPU |
---|---|
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x Torson, reto; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,2 m, PUR / PVC |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |