- Produtos
- E10805
Soquete confeccionável
E10805
SDOAJ040PLSFKPG
Soquete confeccionável
E10805
SDOAJ040PLSFKPG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E10013 Comparação de produtos: E10805 / E10013 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 43 x 25 x 36 |
---|---|
Materiais | PBT |
Material do invólucro | PBT |
Material porca | ULTRAMID |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais: ...0,75 mm²; Prensa Cabo: PG 9 |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M18, angular (90º); codificação: A; Corpo: PBT; Bloqueio: ULTRAMID; Contatos: dourado |
---|