- Produtos
- E10801
Cabo de conexão com soquete
E10801
ADOGH040VAS0020E04
Cabo de conexão com soquete
E10801
ADOGH040VAS0020E04
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 20 m, PVC, laranja; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado |
---|