- Produtos
- E10789
Soquete confeccionável
E10789
SDOGA030MSSFKPG
Soquete confeccionável
E10789
SDOGA030MSSFKPG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 25 |
---|---|
Dimensões [mm] | 20 x 20 x 52,5 |
Materiais | PA |
Material do invólucro | PA |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais: ...0,75 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado |
---|