- Produtos
- E10778
Jumper
E10778
VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS
Jumper
E10778
VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Materiais | PUR |
---|---|
Material do invólucro | PUR |
Material porca | ZnAl / Ni |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: ZnAl / Ni |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 3 m, PUR / PVC, preto; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: ZnAl / Ni |