- Produtos
- E10724
Cabo de conexão com soquete
E10724
ADOGH040VAS0005A04
Cabo de conexão com soquete
E10724
ADOGH040VAS0005A04
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: EVC002 Comparação de produtos: E10724 / EVC002 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 47 |
---|---|
Materiais | PUR |
Material do invólucro | PUR |
Material porca | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
---|