- Produtos
- E10721
Cabo de conexão com soquete
E10721
ADOAH042VAS0005A03
Cabo de conexão com soquete
E10721
ADOAH042VAS0005A03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: EVC008 Comparação de produtos: E10721 / EVC008 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 36 x 15 x 26 |
---|---|
Materiais | PUR |
Material do invólucro | PUR |
Material porca | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
---|