- Produtos
- E10717
Cabo de conexão com soquete
E10717
ADOGH042MSS0005E04
Cabo de conexão com soquete
E10717
ADOGH042MSS0005E04
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiais | PVC transparente |
Material do invólucro | PVC, transparente |
Material porca | latão, niquelado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC, transparente; Bloqueio: latão, niquelado |
---|