- Produtos
- E10710
caixa separadora
E10710
ZDO8H059MSS0025H11
caixa separadora
E10710
ZDO8H059MSS0025H11
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: EBC039 Comparação de produtos: E10710 / EBC039 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 4 |
Capacidade de carga total [A] | 12 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -15...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 18 x 54 x 127 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Quantidade de slots do distribuidor central | 8 |
Versão do conector | M12 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 25 m, PUR, sem halogênio; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
conexão elétrica - slot
Conexão | Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |
---|