- Produtos
- E10673
Cabos de conexão com conector de válvula
E10673
VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS
Cabos de conexão com conector de válvula
E10673
VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Modelo | com amplificador |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 12...40 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Dados mecânicos
Materiais | TPU |
---|---|
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90º); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |