- Produtos
- E10631
Jumper
E10631
VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS
Jumper
E10631
VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | PA 6.6 |
---|---|
Material do invólucro | PA 6.6 |
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA 6.6; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PA 6.6; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado |