- Produtos
- E10623
Cabo de conexão com soquete
E10623
ADOGG030--S0010A03
Cabo de conexão com soquete
E10623
ADOGG030--S0010A03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Característica especial | sem halogênio |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 10 m, PUR / PVC, sem halogênio, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU |
---|