- Produtos
- E10621
Soquete confeccionável
E10621
SDOGH050MSSFKPG
Soquete confeccionável
E10621
SDOGH050MSSFKPG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E11511 Comparação de produtos: E10621 / E11511 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 50 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 20 x 20 x 60 |
---|---|
Materiais | PA |
Material do invólucro | PA |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado |
---|