- Produtos
- E10620
Soquete confeccionável
E10620
SDOGF030ZDSFKPK
Soquete confeccionável
E10620
SDOGF030ZDSFKPK
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E11552 Comparação de produtos: E10620 / E11552 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 13 x 13 x 44 |
---|---|
Materiais | PA |
Material do invólucro | PA |
Material porca | ZnAl / Ni |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: ZnAl / Ni |
---|