- Produtos
- E10619
Soquete confeccionável
E10619
SDOAF030ZDSFKPK
Soquete confeccionável
E10619
SDOAF030ZDSFKPK
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 25 x 13 x 42 |
---|---|
Materiais | PA |
Material do invólucro | PA |
Material porca | ZnAl / Ni |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: ZnAl / Ni |
---|