- Produtos
- E10604
Jumper
E10604
VDOGF030MSS00,6A03STGF030MSS
Jumper
E10604
VDOGF030MSS00,6A03STGF030MSS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Materiais | PUR |
---|---|
Material do invólucro | PUR |
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado |