- Produtos
- E10562
Jumper
E10562
VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS
Jumper
E10562
VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E10633 Comparação de produtos: E10562 / E10633 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | PA 6.6 |
---|---|
Material do invólucro | PA 6.6 |
Material porca | alumínio, preto anodizado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA 6.6; Bloqueio: alumínio, preto anodizado |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 1 m, PVC, laranja; irradiado; 3 x 0,34 mm² |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PA 6.6; Bloqueio: alumínio, preto anodizado |