- Produtos
- E10560
Cabo de conexão com soquete
E10560
ADOGH040MSS0020E03
Cabo de conexão com soquete
E10560
ADOGH040MSS0020E03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 35 |
---|---|
Materiais | PA 6.6 |
Material do invólucro | PA 6.6 |
Material porca | POM |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 20 m, PVC, amarelo, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA 6.6; Bloqueio: POM |
---|