- Produtos
- E10542
Cabo de conexão com soquete
E10542
ADOGF030PLS0005A03
Cabo de conexão com soquete
E10542
ADOGF030PLS0005A03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E11487 Comparação de produtos: E10542 / E11487 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...55 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | PUR |
---|---|
Material do invólucro | PUR |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado |
---|