- Produtos
- E10533
Cabo de conexão com soquete
E10533
ADOGH040MSS07,5E03
Cabo de conexão com soquete
E10533
ADOGH040MSS07,5E03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 7,5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |
---|