- Produtos
- E10512
Cabo de conexão com soquete
E10512
ADOAH040MSS0005A03
Cabo de conexão com soquete
E10512
ADOAH040MSS0005A03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |
---|