- Produtos
- E10493
Cabo de conexão com soquete
E10493
ADOAH040ZDS0002A03
Cabo de conexão com soquete
E10493
ADOAH040ZDS0002A03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: EVC004 Comparação de produtos: E10493 / EVC004 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | PUR |
---|---|
Material do invólucro | PUR |
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado |
---|