1. Página inicial
  2. Produtos
  3. E10490

O artigo não é mais fornecido – registro do arquivo

E10490

Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSS0003A03

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
infelizmente esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: E-Mail info.br@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
A sua equipe ifm

Download
Technische Details
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Dimensões [mm] 15 x 15 x 43
Materiais TPU
Material porca latão, niquelado
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
cabo: 3 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x M12, reto; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — E10490-00 — 12.01.2004 —