- Produtos
- E10470
Jumper
E10470
VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS
Jumper
E10470
VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: EVC041 Comparação de produtos: E10470 / EVC041 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,6 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |