- Produtos
- E10436
conector do adaptador
E10436
ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)
conector do adaptador
E10436
ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 55 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Rosca de instalação | PG 13.5 |
---|---|
Materiais | latão niquelado |
Material do invólucro | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,05 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: latão, niquelado |
---|