- Produtos
- E10349
Jumper
E10349
VDOAF032MSS0005A03STGH030MSS
Jumper
E10349
VDOAF032MSS0005A03STGH030MSS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | PUR |
---|---|
Material do invólucro | PUR |
Material porca | latão, niquelado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|