- Produtos
- E10318
Cabo de conexão com soquete
E10318
ADOAH042VAS0005E03
Cabo de conexão com soquete
E10318
ADOAH042VAS0005E03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | TPU transparente |
---|---|
Material do invólucro | TPU, transparente |
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |
---|