- Produtos
- E10287
tampa de proteção
E10287
Verschlußkappe
tampa de proteção
E10287
Verschlußkappe
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: AC3004 Comparação de produtos: E10287 / AC3004 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Modelo | para slots não ocupados com distribuidores centrais |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -15...90 |
---|
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
---|---|
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | PA 6.6 |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|