- Produtos
- E10195
Cabo de conexão com soquete
E10195
ADOAG030--S0005E03
Cabo de conexão com soquete
E10195
ADOAG030--S0005E03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 17 x 8 x 25 |
---|---|
Materiais | PUR |
Material do invólucro | PUR |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo: PUR |
---|