- Produtos
- E10187
Soquete confeccionável
E10187
SDOAH040ZDSFKPG
Soquete confeccionável
E10187
SDOAH040ZDSFKPG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E11509 Comparação de produtos: E10187 / E11509 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | PA |
---|---|
Material do invólucro | PA |
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais: ...0,75 mm²; Prensa Cabo: PG 7 |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado |
---|