- Produtos
- E10150
Cabo de conexão com soquete
E10150
ADOAH042ZDS0002A03
Cabo de conexão com soquete
E10150
ADOAH042ZDS0002A03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 26 x 15 x 38 |
---|---|
Materiais | PUR |
Material do invólucro | PUR |
Material porca | latão, niquelado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado |
---|